Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 19 59 CON 0002
ICC20 Plug & Backshell str 13-17 mm
ICC20 Plug & Backshell str 13-17 mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base do cabo, Concha traseira
Com prensa-cabo integrado, Reto
Tamanho: 20
Trava tipo baioneta
Entrada superior
Material (carcaça/base): Zinco fundido
Niquelado
Material (vedação): EPDM, TPE
Grau de proteção: IP67, IPX9
Notes
Compare
Part Number: 19 59 CON 0002
ICC20 Plug & Backshell str 13-17 mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identification
  • Category Conectores
  • Series HARTING ICC
  • Type of hood/housing
    Base do cabo
    Concha traseira
  • Description of hood/housing
    Com prensa-cabo integrado
    Reto
Version
  • Size 20
  • Version Top entry
  • Locking type Bayonet locking
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌12 Nm Prensa-cabo
    ‌15 Nm Concha traseira
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Clamping range 13 ... 17 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinco fundido
  • Surface (hood/housing) Niquelado
  • Material (seal)
    EPDM
    TPE
  • Colour (seal)
    Preto
    Azul
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • GTIN 5713140829411
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare