Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 19 59 CON 0006
ICC20 C2C & Backshell str 17-20,5 mm
ICC20 C2C & Backshell str 17-20,5 mm

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабель - корпус кабеля, Задняя оболочка
Со встроенным кабельным сальником, Прямой
Размер: 20
Штыковая фиксация
Верхний ввод
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
Никелерованный
Материал (уплотнение): EPDM, TPE
Класс защиты: IP67, IPX9
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 19 59 CON 0006
ICC20 C2C & Backshell str 17-20,5 mm
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identificação
  • Categoria Connectors
  • Série HARTING ICC
  • Tipo de carcaça/base
    Cable to cable housing
    Backshell
  • Descrição da carcaça/base
    With integrated cable gland
    Straight
Versão
  • Tamanho 20
  • Versão Entrada superior
  • Tipo de trava Trava tipo baioneta
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌12 Nm Cable gland
    ‌15 Nm Backshell
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Faixa de aperto 17 ... 20.5 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinc die-cast
  • Superfície (carcaça/base) Nickel plated
  • Material (vedação)
    EPDM
    TPE
  • Cor (vedação)
    Black
    Brown
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • GTIN 5713140829374
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare