Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
System Cables
3
Frames
17
Part number: 97 00 000 0142
Han-Mod_M_USB-C_M_C.2_P.Cable
Han-Mod_M_USB-C_M_C.2_P.Cable

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 97 00 000 0142
Han-Mod_M_USB-C_M_C.2_P.Cable
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
上殼/底座
83
系統電纜
3
Frames
17
Product Details
Identificação
  • Categoria Módulos
  • Série Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® Domino USB-C Cube
  • Tamanho do módulo Módulo dominó
  • Descrição do módulo
    Adaptador
    para cabo de manobra
    Aba grande
Versão
  • Gênero Macho
Características técnicas
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII No incluido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC No incluido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 4,7 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • eCl@ss 27.440.207,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare