Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
3
Part Number: 09 11 002 6237
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-240mm²
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-240mm²

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato de crimpagem
Corrente Nominal: ‌850 A
Fêmea
Liga de cobre
Banhado a prata
Seção transversal do condutor: 240 mm²
Notes
Compare
Part Number: 09 11 002 6237
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-240mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
3
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série Han® HPTC
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Características para fios flexíveis conforme IEC 60228 Classe 5
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 240 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 850 A
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Comprimento de decapagem 43 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 25
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 274 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140936386
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare