Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
7
Accessories
5
Peça de reposição
2
Insertos
278
Part Number: 19 41 006 6723
Han-Eco Mod.6-HCC-M40-reinforced levers
Han-Eco Mod.6-HCC-M40-reinforced levers

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base cabo a cabo
Alavancas de trava reforçadas
Tamanho: 6 B
Alavanca de trava dupla
Poliamida (PA), Reforçado com fibra de vidro
Entrada superior
1x M40
Material (carcaça/base): Poliamida (PA), Reforçado com fibra de vidro
RAL 9005 (preto)
Material (vedação): NBR
Notes
Compare
Part Number: 19 41 006 6723
Han-Eco Mod.6-HCC-M40-reinforced levers
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
7
Accessories
5
Peça de reposição
2
Insertos
278
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-Eco® Modular
  • Tipo de carcaça/base Base cabo a cabo
  • Descrição da carcaça/base Alavancas de trava reforçadas
Versão
  • Tamanho 6 B
  • Entalhes para módulos 3
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M40
  • Tipo de trava Alavanca de trava dupla
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (vedação) NBR
  • Cor (vedação) RAL 9005 (preto)
  • Material (trava)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Cor (travamento) RAL 9005 (preto)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 135 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140830318
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare