myHARTING Login
Konfigüratörleri
Products
Products
eShop Haberler
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
PCB konnektörleri
Operatör arayüzleri
Arayüz konnektörleri
Yuvarlak konnektörler
Sistem kablajı
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
Combinables
1
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
veri yok
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
...
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Han
®
HPR Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
09 40 006 0402
Parça numarası: 09 40 006 0402
Han 6HPR Hood Top Entry PG21 Toggle lock
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Seyyar gövde
Boyut: 6 B
Toggle kilitleme
Paslanmaz Çelik
Üstten girişli
1x Pg 21
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Alüminyum döküm, Korozyona dayanıklı
Toz boya kaplı
RAL 9005 (jet siyah)
Notlar
Karşılaştırın
Bu ürün artık sipariş edilemez,
lütfen yerel satıcılarımız ile iletişime geçiniz.
Parça numarası: 09 40 006 0402
Han 6HPR Hood Top Entry PG21 Toggle lock
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
Combinables
1
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
HPR
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Seyyar gövde
Sürüm
Boyut
6 B
Sürüm
Üstten girişli
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x Pg 21
Kilitleme tipi
Toggle kilitleme
Uygulama Alanı
Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP68
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
4
4X
12
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Alüminyum döküm
Korozyona dayanıklı
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (kilitleme)
Paslanmaz Çelik
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar
CE
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
446 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140057227
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Çekçe)
PDF (Danca)
PDF (Almanca)
PDF (İngilizce)
PDF (Fransızca)
PDF (İspanyolca)
PDF (Macarca)
PDF (İtalyanca)
PDF (Korece)
PDF (Japonca)
PDF (Hollandaca)
PDF (Lehçe)
PDF (Romence)
PDF (Rusça)
PDF (Türkçe)
PDF (İsveççe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
CGM
DXF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Mühendislik verisi
3D CAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
STEP
JT
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm CAD araçları için nötr 3D CAD verileri, CAx mühendislik süreçlerinde HARTING ürünlerinin hızlı ve kolay kullanımı için kullanalabilir.
EPLAN Veri Portalı
Bilgi göster
Bilgi gizle
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
EPLAN elektrik P8 ve EPLAN pro Panelde HSRTING ürünlerinin hızlı ve kolay entegrasyonu için EPLAN veri portalında EPLAN verileri veri kümeleri ile uyumludur. Veri kümeleri geçerli EPLAN veri standarlarına (EDS) uygundur ve aşağıdaki yazılan verilerden oluşur:
Ticari Veri
Lojistik Makro
3D grafik verisi
Bağlantı noktası modeli
Fonksiyon şablonu
Delme modeli
DXF veri
Aksesuar listeleri
Daha fazla bilgi için lütfen
buraya
tıklayınız.
Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın