Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Frames
4
N.º de referencia: 19 40 024 1197
Han 24HPR-PFT housing-3xM32
Han 24HPR-PFT housing-3xM32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
para montaje desde dentro
Tamaño: 24 HPR enlarged
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
3x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 024 1197
Han 24HPR-PFT housing-3xM32
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Frames
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR enlarged
  • Type of hood/housing Panel feed through housing
  • Description of hood/housing for mounting from inside
Version
  • Size 24 HPR enlarged
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 3
  • Cable entry 3x M32
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Details
    Bulkhead mounted housing 09 40 024 0368 not included, please order separately
    When using Han® Standard inserts of size B or Han-Modular® hinged frames, please order adapter 09400009961 separately.
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Thickness of the panel ≥2 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 862 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140830943
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar