myHARTING Login
Konfiguratorer
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
37
Accessories
3
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
8
Insertos
28
Frames
2
no data available
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Hoods / Housings
For harsh environmental conditions
19 40 024 0913
Artikel nummer: 19 40 024 0913
Han 24HPR-HSM angled-M40-Screw Lock
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Ytmonterat chassihus
Horisontell version
Storlek: 24 B
Skruvlåsning
Rostfritt stål
Toppingång
1x M40
Material (kabelkåpa/chassihus): Aluminium pressgjuten, Korrosionsbeständig
Pulverbeläggning
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning): NBR
Notes
Compare
Artikel nummer: 19 40 024 0913
Han 24HPR-HSM angled-M40-Screw Lock
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
37
Accessories
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
8
Inserts
28
Frames
2
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
Han
®
HPR
Tipo de capota/base
Base de montaje en superficie
Descripción de capota/base
Versión horizontal
Versión
Tamaño
24 B
Versión
Top entry
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M40
Tipo de bloqueo
Screw locking
Campo de aplicación
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Características técnicas
Par de apriete (enclavamiento por tornillo)
4 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
For use as a connector according to IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propiedades del material
Material (capota/base)
Aluminium die-cast
Corrosion resistant
Superficie (capota/base)
Powder-coated
Color (capota/base)
RAL 9005 (jet black)
Material (junta)
NBR
Material (bloqueo)
Stainless steel
RoHS
compliant
Estado ELV
compliant
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Not contained
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1.228 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140403116
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Espanja)
PDF (Tanska)
PDF (Englanti)
PDF (Perint. kiina)
PDF (Puola)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Hollanti)
PDF (Turkki)
PDF (Japani)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Italia)
PDF (Saksa)
PDF (Ruotsi)
PDF (Ranska)
PDF (Tšekki)
PDF (Kiina)
PDF (Korea)
PDF
CGM
DXF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Product Declaration
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Englanti)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
STEP
JT
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
AAS
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare