Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
43
Accessories
2
Spare Part
3
Inserts
43
Frames
2
Cikkszám: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábeltől kábelig ház
Méret: 24 B
Magas kivitel
Kétkengyeles
Polikarbonát (PC), Rozsdamentes acél
Egyenes kábelbevezetés
1x NPTF 1 in
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium
Porbevonatos
RAL 7037 (porszürke)
Anyag (tömítés): NBR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
43
Accessories
2
Spare Part
3
Inserts
43
Frames
2
Termékleírás
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Cable to cable housing
  • Type High construction
Version
  • Size 24 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x NPTF 1 in
  • Locking type Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Field of application Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Colour (locking) RAL 7037 (dust grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 280 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140909540
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás