登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Hoods / Housings
For harsh environmental conditions
19 40 016 4421
型号: 19 40 016 4421
Han 16HPR-HTE-M25-break-away
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
Break-away
不锈钢
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 19 40 016 4421
Han 16HPR-HTE-M25-break-away
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
Han
®
HPR
Tipo de capota/base
Capota
Características
Resistencia a la corrosión ASTM B117-09 (500 h)
Versión
Tamaño
16 B
Versión
Entrada superior
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M25
Tipo de bloqueo
Break-away
Campo de aplicación
Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP69K
IP65 / IP68
Propiedades del material
Material (capota/base)
Fundición de aluminio
Resistente a la corrosión
Superficie (capota/base)
Recubierto de polvo
Color (capota/base)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta)
Silicona
Material (bloqueo)
Acero inoxidable
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61373
IEC 60529
EN 45545
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
566 g
País de origen
India
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140299795
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较