Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
36
Frames
2
Objednací číslo: 19 40 516 1273
Han 16HPR-Compact-HSM2-for SCL-M40
Han 16HPR-Compact-HSM2-for SCL-M40

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Surface mounted housing
Size: 16 B
Screw locking
Side entry
2x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 40 516 1273
Han 16HPR-Compact-HSM2-for SCL-M40
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
2
Insertos
36
Frames
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR Compact
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
Version
  • Size 16 B
  • Version Uscita laterale
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M40
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K a norma ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Pressofuzione d'alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Surface (hood/housing) Verniciatura a polvere
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (nero jet)
  • Material (seal) NBR
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 570 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140282698
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte