Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 97 00 000 1141
Ha-VIS eCon 3080GB-A
Ha-VIS eCon 3080GB-A

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Industrial Ethernet Switches
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8 x
Betriebstemperatur: -0 ... +55 °C
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 97 00 000 1141
Ha-VIS eCon 3080GB-A
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Baureihe Ha-VIS eCon 3000
  • Komponente Industrial Ethernet Switches
  • Beschreibung unmanaged
  • Ethernet-Typ Full Gigabit Ethernet
Ausführung
  • Gesamtzahl der Ports 8
  • Befestigung 35 mm Hutschiene nach EN 60715
  • Switch Technologie Store and Forward
  • Frame-Größe 9,216 kB
  • MAC-Tabellengröße 4k Einträge
  • Paketpuffergröße 1,5 Megabit
  • Non blocking ja
  • Quality of Service ja
  • Energie Efficient Ethernet ja
  • Flow Control aus
  • Meldekontakt nein
  • PoE Funktionalität nein
  • Jumbo Frame Support ja
  • Lieferumfang
    Steckbarer Schraubkontakt für die Versorgungsspannung
    Montageanleitung
Anschlussdaten
  • Nennspannung
    24 V DC
    48 V DC
  • zulässige Spannung 9 ... 60 V DC
  • Überspannungsschutz ja
  • Betriebsstrom
    <125 mA @ 24 V DC
    <65 mA @ 48 V DC
  • Versorgungsstromkreis SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Einschaltstrom
    <1,4 A @ 24 V DC
    <2,3 A @ 48 V DC
  • Überstromschutz ‌2 A am Eingang
  • Leistungsaufnahme <3,12 W @ 24 V DC
  • Anschlussart steckbarer Schraubkontakt
  • Kontaktanzahl 3
  • Leiterquerschnitt 0,08 ... 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Verpolschutz ja
Technische Kennwerte
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Überspannungskategorie II
  • Betriebstemperatur -0 ... +55 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Luftdruck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30 im gesteckten Zustand
  • MTBF ≈ 1734.000 h
Ethernet Ports Kupfer
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 8 x
  • Übertragungsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-Negotiation ja
  • Auto-Polarity ja
  • Auto-MDI(X) ja
  • Übertragungsphysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Übertragungslänge 100 m
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium (eloxiert)
    Stahlblech (pulverbeschichtet)
  • Länge 107,5 mm
  • Breite 25 mm
  • Höhe 142 mm
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 7c. I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas oder Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren, z. B. piezoelektronische Geräte, oder in einer Glas- oder Keramikmatrixverbindung
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 55032 Störaussendung
    EN 55035 EMV-Störfestigkeit
    EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld
    EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (burst)
    EN 61000-4-5 Überspannung (surge)
    EN 61000-4-6 leitungsgeführte Störgrößen
    EN 61000-6-4 Störaussendung
    IEC 60068-2-6 Schwingen (sinusförmig)
  • Zulassungen
    CE
    auf Anfrage
  • FCC ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 545 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • eCl@ss 19170130 Netzwerk-Switch
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen