Matching Products
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
2
Part Number: 72 MN FL4 MNML 4010
Ha-MLK4 MLZ4-1M
Ha-MLK4 MLZ4-1M

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 1 m
Notes
Compare
Part Number: 72 MN FL4 MNML 4010
Ha-MLK4 MLZ4-1M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
2
Detalhes do produto
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory 7/8ʺ
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    7/8ʺ
    Male Úhlové provedení
  • Konektor 2
    7/8ʺ
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 16
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -35 ... +75 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) 黑色
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140261839
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare