Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 48 282 8757 030
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 3,0m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 3,0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Câblage 1:1
Longueur de câble: 3 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 48 282 8757 030
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 3,0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri HARTING PushPull (V4)
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Konnektör 2
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Kablonun açıklaması Wiring 1:1
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 3 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Koruma Shielded
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Yellow
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 200 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140391031
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer