Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 48 282 8757 020
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 2,0m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 2,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Cablare 1:1
Lungimea cablului: 2 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 282 8757 020
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 2,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri HARTING PushPull (V4)
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Konnektör 2
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Kablonun açıklaması Wiring 1:1
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 2 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Koruma Shielded
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Yellow
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 142 g
  • Menşei ülkesi Latvia
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140391024
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați