myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
...
Różne
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
33 10 602 0028 000
Numer Katalogowy: 33 10 602 0028 000
FO cable, 4E9 G657.A1 5.5mm RAL1021 PUR
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Kabel FO
Tryb jednomodowy
4x 9 / 125 µm
PUR (poliuretan)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 10 602 0028 000
FO cable, 4E9 G657.A1 5.5mm RAL1021 PUR
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Element
Przewody luzem
Specyfikacje
Niezmontowane
Typ przewodu
Kabel FO
Opis przewodu
Tryb jednomodowy
Nadruk na przewodzie
HARTING 33106020028000 4E9/125 G.657.A1 PUR
- FIBER OPTIC – GLASFASER – FIBRES OPTIQUES – WWW.HARTING.COM
OC-0006817
Wersja
Konstrukcja rdzenia
4x 9 / 125 µm
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
-70 ... +85 °C magazynowanie/transport
Średnica przewodu
5,5 mm
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Żółty
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
27 g/m
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85447000
eCl@ss
27.061.803,00
UNSPSC 24.0
26121607
Downloads
Download Package
Documentation
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare