myHARTING Login
Konfiguratory
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
9
Dane niedostępne
eShop
Cable assemblies & bulk cables
...
Data
Fibre optic System cabling
33 01 241 1200 027
Numer Katalogowy: 33 01 241 1200 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 120m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Kabel FO
Tryb wielomodowy
Długość kabla: 120 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 01 241 1200 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 120m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
9
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Part List
Part list details
Tip cablu
FO 50/125 IV(ZN)HH
Conector 1
LCdx MM
Conector 2
LCdx MM
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
LC duplex
Conector 2
LC duplex
Tip cablu
Cablu FO
Descrierea cablului
Multimod
Versiune
Lungimea cablului
120 m
Număr de fibre
2
Tip fibră
2G50/125 OM3
Caracteristici tehnice
Diametru cablu
5,17 mm
Proprietăţi material
Culoare (cablu)
Albastru deschis
RoHS
conform
stare ELV
normes
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Non contenu
Substanţe REACH ANEXA XIV
Non contenu
Substanţe REACH SVHC
Oui
Substanţe REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Număr ECHA SCIP
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85447000
GTIN
5713140802704
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Niemiecki)
PDF (Hiszpański)
PDF (Francuski)
PDF (Węgierski)
PDF (duński)
PDF (Czeski)
PDF (Angielski)
PDF (Włoski)
PDF (Koreański)
PDF (holenderski)
PDF (Polski)
PDF (szwedzki)
PDF (Rosyjski)
PDF (Japoński)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (rumuński)
PDF (chiński (trad.))
PDF (turecki)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare