Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 48 CON 88P8 GY
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol grey
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol grey

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Connecteur de câble
Contacts: 8
Bronze
plaqué or
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 48 CON 88P8 GY
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol grey
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Category Connectors
  • Series RJ45
  • Identification HARTING DualBoot RJ45
  • Element Cable connector
  • Specification Overmoulded
Version
  • Shielding 360° shielding
  • Number of contacts 8
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +60 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (contacts) Bronze
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) Grey
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-2
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • GTIN 5713140880665
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer