Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Artikelnummer: 09 65 129 6703
DSUB SV MASSDPSTR29 09PPL2NUTSLK4-40HT
DSUB SV MASSDPSTR29 09PPL2NUTSLK4-40HT

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Nominale stroom: ‌6.5 A
Mannelijk
Grootte: D-Sub 1
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PCT), Schaal: staal, vernikkeld
Grijs
Contacten: 9
Koperlegering
Edelmetaal over Ni
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Artikelnummer: 09 65 129 6703
DSUB SV MASSDPSTR29 09PPL2NUTSLK4-40HT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Productdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standaard
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gestanzt
    gerade
Ausführung
  • Anschlussart Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Geschlecht Mannelijk
  • Baugröße D-Sub 1
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Kontaktanzahl 9
  • Länge der Pins 2.9 mm
  • Verriegelungsart Bevestigingsflens met aangebrachte schroefvergrendeling 4-40 UNC
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 2.84 mm
  • Raster, anschlussseitig 2.74 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6.5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0.4 Nm Locking screw
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Steckkraft ≤ 30 N
  • Ziehkraft
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Anforderungsstufe
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
  • Leiterplattenstärke ≥1.6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PCT)
    Schaal: staal, vernikkeld
  • Farbe Einsatz Grijs
  • Werkstoff Kontakte Koperlegering
  • Kontaktoberfläche Edelmetaal over Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffe Ja
  • REACH SVHC Stoffe Lood
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe Ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lood
    Nikkel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 8,51 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140076907
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare