myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
5
Tools
2
데이터가 없습니다.
eShop
디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
하이브리드 커넥터
데이터 및 전력/신호
09 67 000 8146
품번들: 09 67 000 8146
DSUB-ME-CR-KON AWG20-24;AFS1;LR10.000
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
압착 단자
수형
구리 합금
도체 단면적: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notes
비교하다
무료 샘플
품번들: 09 67 000 8146
DSUB-ME-CR-KON AWG20-24;AFS1;LR10.000
Notes
비교하다
무료 샘플
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
5
Tools
2
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
식별
카테고리
접점
제품 시리즈
D-Sub
식별
표준형
접점 유형
압착 단자
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
젠더
수형
제조 공정
스탬핑 접점
패키지 내용
릴(reel) 하나당 10000 개
펼침 왼쪽 역방향
기술적 특성
도체 단면적
0.25 ... 0.52 mm²
도체 단면적
AWG 24 ... AWG 20
전선 외부 직경
≤1.52 mm
접점 저항
≤ 10 mΩ
탈피 길이
2.5 ... 3 mm
성능 레벨
1
CECC 75301-802 규격 준수
자재 특성
재료 (접점)
구리 합금
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
니켈
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
1,920 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140086982
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
다운로드
HARTING Device Connectivity
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다