Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 09 18 564 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 64P
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 64P

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Strain relief clamp
Size: 64 poles
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 564 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 64P
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series SEK
  • Type of accessory Strain relief clamp
Version
  • Size 64 poles
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Antimony trioxide
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 2 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140036307
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?