myHARTING Login
コンフィギュレータ
Productos
Productos
Noticias de la tienda electrónica
Conectores industriales / Han
®
Switches Ethernet industriales
Conectores de placas de circuitos impresos
Interfaces de operador
Conectores de interfaz
Conectores circulares
Cableado de sistema
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
20 95 200 0004
部品番号: 20 95 200 0004
DIN rail mounting adapter
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
DINレール取付キット
Ha-VIS RF-R300
ノート
Compare
This product is not orderable anymore.
Please contact your local distribution partner.
部品番号: 20 95 200 0004
DIN rail mounting adapter
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identificación
Serie
Ha-VIS RFID
Tipo de accesorio
Juego de montaje sobre carril DIN
Descripción del accesorio
Ha-VIS RF-R300
Propiedades del material
Material (accesorios)
Aluminio
Acero inoxidable
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
82,7 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
73269098
GTIN
5713140825093
eCl@ss
90.909.090,00
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare