Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 06 800 9950
DIN-Power cable grommet D20
DIN-Power cable grommet D20

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserto per custodia
Con serracavo, per custodia D 20
Metallo
metallico
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 06 800 9950
DIN-Power cable grommet D20
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie DIN 41612
  • Tillbehörstyp Kontaktinsatt till chassihus med skal
  • Tillbehörsbeskrivning
    Med dragavlastning
    till skalchassihus D 20
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Metall
  • Färg (tillbehör) Metallic
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 20
  • Nettovikt 5,04 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140014299
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta