Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Part number: 09 56 000 8257
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
압착 단자
암형
구리 합금
도체 단면적: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 56 000 8257
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Product Details
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 High Density
  • 접점 유형 압착 단자
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 제조 공정 스탬핑 접점
  • 패키지 내용
    릴(reel) 하나당 10000 개
    펼침 왼쪽
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.14 ... 0.22 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 26 ... AWG 24
  • 전선 외부 직경 ≤1.38 mm
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 성능 레벨 3
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,900 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140070950
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare