Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 45 600 0300 1100
BETAtrans 4 GKW-ENX 50mm²
BETAtrans 4 GKW-ENX 50mm²

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cabo de cobre (redondo)
Resistente ao óleo e UV
1x 50 mm²
Poliolefina copolímero
Notes
Compare
Part Number: 09 45 600 0300 1100
BETAtrans 4 GKW-ENX 50mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Resistente ao óleo e UV
Versão
  • Número de núcleos 1
  • Estrutura central 1x 50 mm²
  • Blindagem Não blindado
Características técnicas
  • Diâmetro do cabo 11,7 mm ± 0,3 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) Poliolefina copolímero
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 45545-2
    EN 50264-1
    NFPA 130
    EN 50264-3-1
    UN/ECE-R 118
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85446010
  • eCl@ss 27.061.801,00
Documentation
Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare