myHARTING Login
Konfigüratörleri
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
eShop
...
Varie
Cavi pre-assemblati
21 34 CON 97P4 PE
Parça numarası: 21 34 CON 97P4 PE
7/8 4pole+PE female straight overm unsh
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Cable connector
Straight, Overmoulded
Female
Crimp termination
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Contacts: 5
Brass Au over Ni
Rated current: 12 A
Screw locking
Degree of protection: IP68
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 34 CON 97P4 PE
7/8 4pole+PE female straight overm unsh
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Identificazione
Categoria
Connectors
Serie
Circular connectors 7/8ʺ
Elemento
Cable connector
Specifiche
Straight
Overmoulded
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Numero di poli
5
Numero di contatti di potenza
4
Numero di contatti speciali
1
Specifiche dei contatti speciali
Contatto di terra
Tipi di aggancio
Aggancio a vite
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
12 A
Corrente d'esercizio
@ 40 °C
Tensione di esercizio
300 V
Tensione di prova
2.7 kV
Grado di inquinamento
3
Sovratensioni
II
Resistenza di contatto
>10
8
Ω
Temperatura massima
-25 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 100
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP68
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Materiale (contatti)
Brass
Finitura superficiale (contatti)
Au over Ni
Materiale (costampato)
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Colore (co-stampato)
Black
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
GTIN
5713140812932
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Yükleyin
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın