Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 21 34 CON 97P4 PE
7/8 4pole+PE female straight overm unsh
7/8 4pole+PE female straight overm unsh

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Cable connector
Straight, Overmoulded
Female
Crimp termination
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Contacts: 5
Brass Au over Ni
Rated current: ‌12 A
Screw locking
Degree of protection: IP68
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 34 CON 97P4 PE
7/8 4pole+PE female straight overm unsh
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie Circular connectors 7/8ʺ
  • Elemento Cable connector
  • Specifiche
    Straight
    Overmoulded
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Numero di poli 5
  • Numero di contatti di potenza 4
  • Numero di contatti speciali 1
  • Specifiche dei contatti speciali Contatto di terra
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Corrente d'esercizio @ 40 °C
  • Tensione di esercizio 300 V
  • Tensione di prova 2.7 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni II
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Temperatura massima -25 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP68
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Materiale (contatti) Brass
  • Finitura superficiale (contatti) Au over Ni
  • Materiale (costampato) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Colore (co-stampato) Black
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • GTIN 5713140812932
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın