Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 47 CAB 0C82
(4xAWG22/7) Cat.5 PVC outdoor
(4xAWG22/7) Cat.5 PVC outdoor

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
4x AWG 22/7
PVC
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 47 CAB 0C82
(4xAWG22/7) Cat.5 PVC outdoor
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Elemento Bulk cables
  • Especificaciones Not assembled
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +60 °C
  • Diámetro de cable 6.7 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Black
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140886766
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte