myHARTING Login
Konfigurátorok
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Katalógusok letöltése / rendelése
Termékadatok letöltése, ePLAN
Termékadatok letöltése, Zuken E3series
HARTING YouTube csatorna
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Megfelelő termékek
Megfelelő termékek
ÚJ
nincs elérhető adat
eShop
...
Miscellaneous
Cable connectors and cable assemblies
09 48 CAB 0089
Cikkszám: 09 48 CAB 0089
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, blue
A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!
Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
4x 2x AWG 26/7
FRNC (LSZH)
Cat. 7 F osztály: max. 600 MHz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 CAB 0089
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, blue
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Viszonteladók
Érdeklődés e-mailben
Megfelelő termékek
ÚJ
nincs elérhető adat
Overview
Termékleírás
Letöltések
Knowledge
Viszonteladók
Termékleírás
Letöltések
Knowledge
Viszonteladók
Termékleírás
Identification
Category
System cabling
Element
Bulk cables
Specification
Not assembled
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Number of cores
8
Core structure
4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 7 Class F up to 600 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limiting temperature
-20 ... +60 °C unmoved
0 ... +50 °C moved
Cable diameter
6.2 mm
Material properties
Material (cable)
FRNC (LSZH)
Colour (cable)
Blue
Commercial data
Packaging size
1
GTIN
5713140880986
eCl@ss
27061801 Data and communication cable (copper)
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
Letöltések
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Bezár
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Összehasnlítás