Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
3
System Cables
32
Artikelnummer: 20 76 207 7000
Ha-VIS eCon 9070-B
Ha-VIS eCon 9070-B

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Industrial Ethernet Switches
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 7
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 7
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger verwenden.
Artikelnummer: 20 76 207 7000
Ha-VIS eCon 9070-B
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
3
System Cables
32
Produktdetails
标识
  • 系列 Ha-VIS eCon 9000
  • 原件 工业以太网交换机
  • 规格 非管理型
  • 以太网类型 快速以太网
版本
  • 端口总数 7
  • 固定 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架
  • 交換机技术 Store and Forward
  • 框架尺寸 1.632 kB
  • MAC 台尺寸 8k 入线口
  • 分组缓冲器尺寸 1 Megabit
  • 无阻塞
  • 服务质量
  • 流量控制
  • 信号针
  • PoE 功能
  • PCB 保形涂层
  • 包装内容 组装说明
接线数据
  • 额定电压
    24 V DC
    48 V DC
  • 允许电压 12 V DC
  • 浪涌防护
  • 工作电流 <110 mA
  • 电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 接线方式 M12 A编码
  • 引出线 + / - / - / +
  • 反极性保护
技术参数
  • 工作温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -40 ... +85 °C
  • 相对湿度
    10 ... 95 % 非冷凝(操作)
    10 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • 空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20 插配状态
  • MTBF ≈ 1411,000 h
以太网端口 - 铜
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 7
  • 传输标准
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • 自动协商
  • 自动极性
  • Auto-MDI(X)
  • 传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 传输长度 100 m
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 铝(阳极)
  • 长度 192 mm
  • 宽度 60.6 mm
  • 高度 128.4 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 600 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85176200
  • GTIN 5713140135055
  • eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen