Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 64 211 7237
15 way S Cup Female 1k Wout
15 way S Cup Female 1k  Wout

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Terminaţie lipită în cupă
Curent nominal: ‌7.5 A
Mamă
Mărime: D-Sub 2
Răşină termoplastică (PCT), Oţel placat
Filtru C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contacte: 15
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni
Note
Comparați
Număr articol: 09 64 211 7237
15 way S Cup Female 1k Wout
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Csatlakozók
  • Series D-Sub
  • Identification Szűrő
  • Element Csatlakozó
  • Description of the contact
    Esztergált
    Egyenes
Version
  • Termination method Forrasztható búra vezeték-rögzítés
  • Gender Anya
  • Size D-Sub 2
  • Filter C-szűrő 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Number of contacts 15
  • Locking type Rögzítő karima menettel 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7,5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Anya csavaros rögzítés
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level
    2
    CECC 75301-802 szerint
  • Mating cycles ≥ 250
  • Hot plugging Nem
Material properties
  • Material (insert)
    Hőre lágyuló gyanta (PCT)
    Acélbevonat
  • Material (contacts) Réz ötvözet
  • Surface (contacts) Nemesfém a nikkelen
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS exemptions
    6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
    6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV status konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances Ólom
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances
    Ólom
    Nikkel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 13,83 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140074989
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați