Matching Products
Matching Products NEW
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
8
Part number: 21 33 A7A 8524 050
M12 L-coded Cable Assembly 5m
M12 L-coded Cable Assembly 5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 21 33 A7A 8524 050
M12 L-coded Cable Assembly 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
8
Product Details
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tipo de cabo
Identificação
  • Categoria System cabling
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M12 L-coding
    Male Straight
  • Conector 2
    M12 L-coding
    Female Straight
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 2.5 mm²
  • Codificação L-coding
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +80 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140266605
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare