登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
Seri
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
97 00 000 2089
型号: 97 00 000 2089
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_RC1_Red
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 97 00 000 2089
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_RC1_Red
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seri
Han® S
Tanımlama
Han
®
S 450 Plus
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Makine tipi muhafaza
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
bara sonlandırmalı erkek kontak dahil
M8
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Busbar kontağı
Kontak sayısı
1
Kodlama
C1 (front)
RC1 (rear)
Kilitleme tipi
Tekli kilitleme kolu
Uygulama Alanı
Enerji Depolama Sistemleri
Teknik özellikler
Çalışma Gerilimi
2.000 V
Nominal darbe gerilimi
15 kV
Kirlilik derecesi
3
Aşırı gerilim kategorisi
III
Yalıtım direnci
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Kontak direnci
≤ 0,3 mΩ
Sıkma torku
1.4 ... 1.6 Nm
5 ... 5.5 Nm 插针
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Tekrar kilitleme sayısı
≤ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67 / IP69K birleştirme durumu
IP67 birleştirilmemiş durum & kapak kapalı
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Copper
Yüzey (kontaklar)
镀银
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
聚酰胺 (PA)
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 3001(信号红)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
不包含
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
181,25 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
eCl@ss
27.440.202,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较