Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 19 44 003 5422
Han-INOX 3A-AK-QB
Han-INOX 3A-AK-QB

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Abdeckkappe
für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur (Schlaufe)
Baugröße: 3 A
Längsbügel
Edelstahl
Werkstoff Dichtung: FPM
Schutzart: IP65, IP67
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 19 44 003 5422
Han-INOX 3A-AK-QB
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Zubehör
  • Series of hoods/housings Han-INOX®
  • Type of accessory Abdeckkappe
  • Description of the accessory
    für Tüllengehäuse
    Metall
    mit Befestigungsschnur (Schlaufe)
Version
  • Size 3 A
  • Locking type Längsbügel
  • Details bei montiertem Stifteinsatz
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (seal) FPM
  • Material (locking) Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 37 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140132023
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® Gehäuse mit metrischem Gewinde
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen