Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
1
Numéro d‘article: 17 70 000 5002
HM PONTET
HM PONTET

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Protection pour pions
Type B, 19 positions
Plastique
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 17 70 000 5002
HM PONTET
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
1
détails du produit
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-bus® HM
  • Type of accessory Pin shroud
  • Description of the accessory
    Type B
    19 positions
Technical characteristics
  • PCB thickness ‌2.4 mm ±0.4 ‌
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 4.83 g
  • Country of origin Finland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140122475
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer