Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
2
Numéro d‘article: 17 35 125 2101
har-bus HM FL Typ AB25 ohne Schirmblech
har-bus HM FL Typ AB25 ohne Schirmblech

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur femelle
Raccordement à insertion en force
Intensité nominale: ‌1 A
Contacts: 125
coudé
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Ni Côté raccordement
Classe de performance: 2
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Beige
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 17 35 125 2101
har-bus HM FL Typ AB25 ohne Schirmblech
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-bus® HM
  • Identification Type AB25
  • Elément Connecteur femelle
  • Description du contact coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à insertion en force
  • Type de connexion Carte mère à carte fille
  • Nombre de contacts 125
  • Contenu du kit Tube
Données techniques
  • Rangées de contacts 7
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Taux de transmission de données ≤ 2.500 Mbit/s
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 93,75 N
  • Force d'arrachement ≥ 18,75 N
  • Classe de performance 2
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,75 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,4 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Couleur (d'insert) Beige
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 20 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140198463
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer