Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
4
Accessories
4
Numer Katalogowy: 17 05 133 2004
HM MALE DROIT, 133cts, module B19, CL2
HM MALE DROIT, 133cts, module B19, CL2

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze męskie
Przyłączenie wciskane
Prąd znamionowy: ‌1 A
Kontakty: 133
Prosty
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 2
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
beżowy
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 17 05 133 2004
HM MALE DROIT, 133cts, module B19, CL2
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
4
Accessories
4
Szczegóły Produktu
Identification
  • Catégorie Connettori
  • Série har-bus® HM
  • Identification Tipo AB19
  • Elément Connettore maschio
  • Description du contact Diritto
Version
  • Méthode de raccordement Einpressanschluss
  • Type de connexion Motherboard to daughtercard
  • Nombre de contacts 133
  • Configuration de contact CT / P / P / P / P / P / CT
  • Contenu du kit Kunststoffröhre
Données techniques
  • Rangées de contacts 7
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Taux de transmission de données ≤ 2.500 Mbit/s
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 99,75 N
  • Force d'arrachement ≥ 19,95 N
  • Classe de performance 2
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,75 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,4 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Couleur (d'insert) beige
  • Matériau (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts)
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Ni anschlussseitig
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • État ELV konform
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII nicht enthalten
  • Substances REACH ANNEXE XIV nicht enthalten
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances ja
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 13
  • Poids net 13,33 g
  • Pays d'origine Germania
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140198272
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare