Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
3
Accessories
14
Artikelnummer: 17 01 110 2402
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: ‌1 A
Kontakte: 110
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
beige
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 17 01 110 2402
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
3
Accessories
14
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Steckverbinder
  • Serie har-bus® HM
  • Identificazione Bauform A
  • Elemento Messerleiste
  • Descrizione del contatto gerade
Versione
  • Collegamento Einpressanschluss
  • Tipologia di collegamento Motherboard to daughtercard
  • Numero di poli 110
  • Configurazione contatti - / K / K / K / K / K / -
  • Confezione Kunststoffröhre
Dettagli tecnici
  • File di contatti 7
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 2 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Data rate ≤ 2.500 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 82,5 N
  • Forza di prelievo ≥ 16,5 N
  • Classe di lavoro 2
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,75 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1,4 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Colore (inserto) beige
  • Materiale (contatti) Kupferlegierung
  • Finitura superficiale (contatti)
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Ni anschlussseitig
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Stato ELV konform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 13 g
  • Paese di origine Deutschland
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140119932
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
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
PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 11
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen