Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
1
Artikelnummer: 16 11 170 5206 000
mTCA AdvancedMC con:card+ alignment peg
mTCA AdvancedMC con:card+ alignment peg

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
mit GuideSpring, mit Einfädelzapfen
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: ‌2,3 A
Kontakte: 170
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Liquid-crystal polymer (LCP)
schwarz
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.  Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 16 11 170 5206 000
mTCA AdvancedMC con:card+ alignment peg
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
1
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Steckverbinder
  • Serie AdvancedMC™
  • Elemento Steckverbinder
  • Specifiche
    mit GuideSpring
    mit Einfädelzapfen
Versione
  • Collegamento Einpressanschluss
  • Tipologia di collegamento Motherboard to daughtercard
  • Numero di poli 170
  • Lunghezza del collegamento 2,1 mm
  • Settori di applicazione für MicroTCATM
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi) 0,75 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2,3 A
  • Tensione di esercizio
    3 V
    5 V
    12 V
  • Distanza di scarica in aria ≥ 0,1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 0,1 mm
  • Resistenza di contatto >107 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +105 °C
  • Forza di inserzione ≤ 100 N
  • Forza di prelievo ≤ 65 N
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 200
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,08 kV
  • Impedenza ‌100 Ω ±10 ‌
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Colore (inserto) schwarz
  • Materiale (contatti) Kupferlegierung
  • Finitura superficiale (contatti)
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Stato ELV konform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalin
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 9,53 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140119512
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 12
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen