Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Artikelnummer: 15 22 064 2601 000
har-flex str f 9.05mm 64p PL1 280pcs
har-flex str f 9.05mm 64p PL1 280pcs

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Federleiste
Reflowlötanschluss (SMT)
Kontakte: 64
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 15 22 064 2601 000
har-flex str f 9.05mm 64p PL1 280pcs
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Female connector
  • Kontaktbeschreibung Straight
Ausführung
  • Anschlussart Reflow soldering termination (SMT)
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Kontaktanzahl 64
  • Lieferumfang 280 pieces on reel
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 1.27 mm
  • Raster, steckseitig 1.27 mm
  • Stapelhöhe 9.05 mm
  • Luftstrecke ≥ 0.4 mm
  • Kriechstrecke ≥ 0.4 mm
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand < 25 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 51.2 N
  • Ziehkraft
    ≥ 9.6 N
    ≤ 44.8 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0.5 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Werkstoff Kontakte Alliage de cuivre
  • Kontaktoberfläche
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Non contenu
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non contenu
  • REACH SVHC Stoffe Non contenu
  • California Proposition 65 Stoffe Non contenu
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1,750 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140118591
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide für Mezzanine Anwendungen
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen