Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
12
Artikelnummer: 15 11 050 2601 000
har-flex str m 1.75mm 50p PL1 280pcs
har-flex str m 1.75mm 50p PL1 280pcs

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Reflowlötanschluss (SMT)
Kontakte: 50
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 15 11 050 2601 000
har-flex str m 1.75mm 50p PL1 280pcs
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
12
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 50
  • Lieferumfang 280 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 1,27 mm
  • Raster, steckseitig 1,27 mm
  • Stapelhöhe 1,75 mm
  • Luftstrecke ≥ 0,4 mm
  • Kriechstrecke ≥ 0,4 mm
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand < 25 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 40 N
  • Ziehkraft
    ≥ 7,5 N
    ≤ 35 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.557,5 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140116399
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide für Mezzanine Anwendungen
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen