Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
5
Codice prodotto: 09 66 362 6813
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P AU2
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P AU2

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌7.5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 3
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP), Custodia: acciaio con trattamento superficiale
Nero
Contatti: 25 Con contatto di terra
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 66 362 6813
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P AU2
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
5
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Corpo connettore
  • Descrizione del contatto
    Tornito
    Angolato
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia D-Sub 3
  • Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
  • Numero di poli 25
  • ulteriori contatti Con contatto di terra
  • Lunghezza del collegamento 3 mm
  • Fissaggio PCB Con aggancio per scheda
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio con inserti filettati 4-40 UNC
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 2,54 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,76 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 7,5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0,4 Nm Aggancio a vite
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 83 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Classe di lavoro
    2
    secondo CECC 75301-802
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1,6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
    Custodia: acciaio con trattamento superficiale
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 16,2 g
  • Paese di origine Vietnam
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140084483
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta