Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
3
Zubehör
5
Codice prodotto: 09 66 352 7613
DSUB SV FE SSDPANG73-254 25PPL3GCSLK4-40
DSUB SV FE SSDPANG73-254 25PPL3GCSLK4-40

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌6.5 A
Femmina
Taglia: D-Sub 3
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP), Custodia: acciaio con trattamento superficiale
Nero
Contatti: 25 Con contatto di terra
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 66 352 7613
DSUB SV FE SSDPANG73-254 25PPL3GCSLK4-40
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
3
Zubehör
5
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 3
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 25
  • further contacts With grounding pin
  • Termination length 2.9 mm
  • PCB fixing With board locks
  • Locking type Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.54 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.76 mm
  • Rated current ‌ 6.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.4 Nm Locking screw
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 14.06 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140084100
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta