Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Accessories
5
Numéro d‘article: 09 65 469 6713
DSUB SV MASSDPSTR29 37PPL2GCSLK4-40HT
SUB SMC MALE DROIT 37CTS AVEC HARPON CL2

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Intensité nominale: ‌6.5 A
Mâle
Taille: D-Sub 4
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PCT), Corps : acier, nickelé
Gris
Contacts: 37
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 65 469 6713
DSUB SV MASSDPSTR29 37PPL2GCSLK4-40HT
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Accessories
5
détails du produit
Identificazione
  • Categoria Steckverbinder
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Steckverbinder
  • Descrizione del contatto
    gestanzt
    gerade
Versione
  • Collegamento Reflowlötanschluss (THR)
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Stift
  • Taglia D-Sub 4
  • Tipologia di collegamento
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Numero di poli 37
  • Lunghezza del collegamento 2,9 mm
  • Fissaggio PCB mit Rastclips
  • Tipi di aggancio Flansch mit montiertem Schraubbolzen 4-40 UNC
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 2,84 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,76 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 6,5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0,4 Nm Verriegelungsschraube
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 15 s)
  • Forza di inserzione ≤ 123 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Classe di lavoro
    2
    nach CECC 75301-802
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
  • Spessore PCB ≥1,6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging nein
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PCT)
    Shell: Stahl, vernickelt
  • Colore (inserto) grau
  • Materiale (contatti) Kupferlegierung
  • Finitura superficiale (contatti) Edelmetall über Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • esenzioni RoHS 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • Stato ELV konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC ja
  • Sostanze REACH SVHC Blei
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 14,34 g
  • Paese di origine Rumänien
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140079687
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer