Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Zubehör
5
Artikelnummer: 09 65 266 6813
DSUB SVMASSDPANG73-254 15PPL2GCSLK4-40HT
DSUB SVMASSDPANG73-254 15PPL2GCSLK4-40HT

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: ‌6,5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 2
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PCT), Shell: Stahl, vernickelt
grau
Kontakte: 15
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger verwenden.
Artikelnummer: 09 65 266 6813
DSUB SVMASSDPANG73-254 15PPL2GCSLK4-40HT
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Zubehör
5
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gestanzt
    gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (THR)
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße D-Sub 2
  • Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
  • Kontaktanzahl 15
  • Länge der Pins 2,9 mm
  • Verriegelungsart Flansch mit montiertem Schraubbolzen 4-40 UNC
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 2,54 mm
  • Raster, anschlussseitig 2,74 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6,5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0,4 Nm Verriegelungsschraube
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 15 s)
  • Steckkraft ≤ 50 N
  • Ziehkraft
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Anforderungsstufe
    2
    nach CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
  • Leiterplattenstärke ≥1,6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PCT)
    Shell: Stahl, vernickelt
  • Farbe Einsatz grau
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 12 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140078178
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen