Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
5
Artikelnummer: 09 56 152 7613
D SUB HD FE RA 15P PL3_4-40 SCREW LOCK
D SUB HD  FE RA 15P PL3_4-40 SCREW LOCK

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: ‌2 A
Vrouwelijk
Grootte: D-Sub 1
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP), Schaal: staal, vernikkeld
Zwart
Contacten: 15
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 56 152 7613
D SUB HD FE RA 15P PL3_4-40 SCREW LOCK
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
2
Zubehör
5
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Steckverbinder
  • Serie D-Sub
  • Identificatie High Density
  • Element Steckverbinder
  • Beschrijving van het contact
    gestanzt
    gewinkelt
Versie
  • Aansluitmethode Wellenlötanschluss
  • Geslacht Buchse
  • Grootte D-Sub 1
  • Aantal contacten 15
  • PCB-bevestiging mit Rastclips
  • Vergrendelingstype Flansch mit montiertem Schraubbolzen 4-40 UNC
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 1,98 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,29 mm
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand < 25 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0,4 Nm Verriegelungsschraube
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ‌1,6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 6,3 mm
  • Hot plugging nein
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
    Shell: Stahl, vernickelt
  • Kleur (insteekstuk) schwarz
  • Materiaal (contacten) Kupferlegierung
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-uitzonderingen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 12,324 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140071285
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare