Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
2
Numéro d‘article: 09 55 269 7811 741
15p STR MA PL3_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
15p STR MA PL3_pin_M3 nut_Reel_140 pcs

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Intensité nominale: ‌5 A
Mâle
Taille: D-Sub 2
Polymère à cristaux liquides (LCP), Corps : acier, nickelé
Noir
Contacts: 15
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 55 269 7811 741
15p STR MA PL3_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
2
détails du produit
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Connector
  • Descrizione del contatto
    Stamped
    Straight
Versione
  • Collegamento Reflow soldering termination (SMT)
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Taglia D-Sub 2
  • Tipologia di collegamento
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Numero di poli 15
  • Fissaggio PCB With board locks
  • Tipi di aggancio Fixing flange with thread M3
  • Confezione 140 pieces on reel
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.74 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Forza di inserzione ≤ 50 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Classe di lavoro 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1.6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Colore (inserto) Black
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Noble metal over Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV normes
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Non contenu
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1,600 g
  • Paese di origine Vietnam
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140069695
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer