Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
3
Artikelnummer: 09 55 266 3811 741
15p ANG STD M PL1_M3 nut_Reel_140 pcs
15p ANG STD M PL1_M3 nut_Reel_140 pcs

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: ‌5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 2
Liquid-crystal polymer (LCP), Shell: Stahl, vernickelt
schwarz
Kontakte: 15
Kupferlegierung, Masse: Zink-Druckguss
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 55 266 3811 741
15p ANG STD M PL1_M3 nut_Reel_140 pcs
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
3
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Angled
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Gender Male
  • Size D-Sub 2
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 15
  • Locking type Fixing flange with thread M3
  • Pack contents 140 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2.76 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Performance level
    1
    acc. to CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts)
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140218635
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen