Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
4
Codice prodotto: 09 55 256 6616 741
15p ANG LP F PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
15p ANG LP F PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Low-profile
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Corrente d'esercizio: ‌5 A
Femmina
Taglia: D-Sub 2
Polimero a cristalli liquidi (LCP), Custodia: acciaio nichelato
Nero
Contatti: 15
Lega di rame, Base: pressofusione di zinco
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 55 256 6616 741
15p ANG LP F PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
4
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie コネクタ
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung 標準
  • Komponente Steckverbinder
  • Beschreibung Low-profile
  • Kontaktbeschreibung
    gestanzt
    gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart リフロー半田付け端子 (SMT)
  • Geschlecht メス
  • Baugröße D-Sub 2
  • Art der Verbindung マザーボード ツー ドーターカード
  • Kontaktanzahl 15
  • Verriegelungsart ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
  • Lieferumfang リールに160ピース
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 2.84 mm
  • Raster, anschlussseitig 2.76 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 25 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0.6 Nm メスネジロック
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 30秒間)
  • Steckkraft ≤ 50 N
  • Ziehkraft
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Anforderungsstufe
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1.6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    液晶高分子(LCP)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • Farbe Einsatz
  • Werkstoff Kontakte
    銅合金
    接地:亜鉛ダイカスト
  • Kontaktoberfläche 貴金属メッキ 下地Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV Status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 含まず
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 含まず
  • REACH SVHC Stoffe 含まず
  • California Proposition 65 Stoffe 含まず
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 2.500 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140219885
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta