Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
26
Hoods/Housings
1
Artikelnummer: 09 45 551 1103
RJI RJ45 Buchse Cat.5 THT vertikal
RJI RJ45 Buchse Cat.5 THT vertikal

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Buchse
vertikal
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌1,5 A
Kontakte: 8
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 551 1103
RJI RJ45 Buchse Cat.5 THT vertikal
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
26
Custodie
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Connettori
  • Baureihe
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Komponente Femmina
  • Beschreibung Verticale
Ausführung
  • Anschlussart Terminali per saldatura ad onda
  • Schirmung Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Kontaktanzahl 8
  • Lieferumfang Blister
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 1,5 A
  • Übertragungseigenschaften Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
Materialeigenschaften
  • RoHS Conforme
  • ELV Status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Non incluso
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non incluso
  • REACH SVHC Stoffe Non incluso
  • California Proposition 65 Stoffe Si
  • California Proposition 65 Stoffe
    Piombo
    Nichel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 4 g
  • Ursprungsland Taiwan
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140061521
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 02
PushPull Selection Guide
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 01
PushPull Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen