Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
70
Werkzeuge
4
Zubehör
8
Artikelnummer: 09 18 516 5804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 16P PLS4
SEK-18 SV FE TYPA ANS 16P PLS4

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Federleiste
mit Kabelanschlag
Bemessungsstrom: ‌2,5 A
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
grau
Kontakte: 16
Anforderungsstufe: NM 30 (S4)
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 18 516 5804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 16P PLS4
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
70
Werkzeuge
4
Zubehör
8
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK
  • Element Female connector
  • Specification Closed end cover
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 16
  • Details
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Rated current ‌ 2.5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 32 N
  • Withdrawal force ≤ 32 N
  • Performance level NM 30 (S4)
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin (PBT)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 2.68 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140028616
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen